TIDA-01466

超音波フロント エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス デザイン

TIDA-01466

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、超音波画像システム用の 8 つの 16 チャネル受信 AFE IC に電力を供給するために特別に最適化された電源です。このデザインでは、シングルチップの DC-DC コンバータ + LDO コンボ レギュレータを使用して LDO 入力をドロップアウト電圧よりわずかに高い値に設定し、LDO PSRR を最大限に活用することで、部品数を削減しながら効率を最大化します。  さらに、超低ノイズ LDO は、A/D 変換から可能な限り最高の解像度を実現するのに役立つため、より高い画質を実現します。このデザインは、マスタ クロック周波数とシステム クロック周波数とのスイッチング周波数同期が可能であり、システム設計者がシンプルなフィルタリング手法を適用してグランド ループ上の電源スイッチング ノイズを除去したり、スペクトラム拡散クロックを使用して EMI を削減したりするのに役立ちます。さらに、このデザインは eFuse デバイスが実装されており、シンプルで柔軟な過電流保護手段を提供しています。

特長
  • 12V 入力超音波システムフロントエンドに最適
  • 入力電流制限 4.2A で動作する eFuse
  • 最大 128 チャネル (スケーラブルなチャネル数) の 8 つの AFE に電力を供給可能、かつ 36W の出力をサポート
  • コンボ DC/DC コンバータ + LDO IC は、LDO 入力をドロップアウト電圧よりわずかに高い値に設定することで LDO 効率を最大化します。
  • 高 PSRR と 超低ノイズ (4.4μVRMS( LDO を使用して、A/D 変換から可能な限り最高の解像度を実現
  • 同じ T/R 基板上のすべての AFE に共通の同期電源を供給することで、基板スペースを削減し、ノイズ低減と EMI 除去を促進
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU375.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSP6.PDF (371 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSP5.PDF (172 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSP8.ZIP (1173 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDU4.ZIP (1848 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSP7.PDF (1795 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSP4.PDF (1003 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259264.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
シーケンサ

LM3881調整可能な遅延時間、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVC1106低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54824HotRod™ QFN 封止、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超音波アナログ・フロント・エンド用低電圧、低ノイズ電源のリファレ ンス・デザイン 英語版 2017/09/21
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018/02/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01458 超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。