TIDA-01458
超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン
TIDA-01458
概要
このリファレンス デザインは、24V バスから連続波 (CW) モード用の超音波送信回路に電力を供給するためのデジタル プログラム可能な電源を実現しています。2 つの出力は、ユーザ ソフトウェアによって ±2.5V から ±12V まで調整可能です。これらの出力は、正負両方のレギュレータ出力において、非常に低リップル、低ノイズで最大 2A の電流を供給できます。この電源は拡張性に優れており、レギュレータを並列追加して、出力電流を 3A まで引き上げることができます。電源は、外部クロックに同期させることもできます。
特長
- CW モードの超音波回路に、個別かつ独立した正電圧と負電圧を供給する電源
- 出力のリップルを低減するため、高性能かつ低ノイズの LDO をパワー フィルターとして動作させ、LDO の発熱を最小限に抑えつつ (1.6A 負荷時で 100µV 未満のリップル) 最も低いリップルを実現しています
- 調整可能な出力を生成するための高性能降圧レギュレータ 2 基で構成
- 適応型ドロップ方式の LDO で、特別な回路により LDO 出力が常に LDO 入力より 1V 低く維持
- 超音波マスターまたはシステム クロック周波数に対するスイッチング周波数の同期が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSZ6.PDF (197 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 超音波CWパルサー用低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5~± 12VOUT、3A電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/02 | ||
| アプリケーション・ノート | Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) | 2018/06/25 | ||||
| 技術記事 | Take your ultrasound design to the next level | PDF | HTML | 2018/02/08 |