TIDA-01352

400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

TIDA-01352

設計ファイル

概要

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー スケーリング機能を実現します。このリファレンス デザインはプッシュプル トポロジを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。このプログラム能力は、オンボードの12ビット デジタル/アナログ コンバータ(DAC)を使用して実装されています。すべての電源レールは、マスター クロックに対する同期動作が可能です。このリファレンス デザインはスケーラブルで、モジュール化されているため、チャネルの数やパルサーのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去できます。リファレンス設計には、パルサーの動作に必要なその他の LV 電源も含まれています。このリファレンス デザインは、フローティング(ポスト、後段)レギュレータのリファレンス デザインの TIDA-01371 と組み合わせて使用する高電圧 DC/DC 昇圧段に最適です。

特長
  • 高効率(24V 入力、全負荷時に 89%)プッシュプル トポロジは、小電力と大電力(および複数のチャネル)に対応できるスケーラビリティを実現
  • 独立した正 / 負電圧を供給する電源は、最大 192 のデジタル パルサーとリニア アンプ送信チャネルに対応するバイポーラ機能を実現
  • モジュール型リファレンス デザインで、パルサーのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去可能
  • 超音波マスターまたはシステム クロック周波数に対するスイッチング周波数の同期が可能 - 高調波除去機能を向上
  • オンボードの 12 ビット クワッド DAC は、±2.5V ~ ±150V の範囲で出力のデジタル プログラム能力を実現(各レールは 100W の連続定格電力と、350W のピーク電力をサポート可能)
  • B-Mode、CW-Mode、エラストグラフィー(剪断弾性波)モードをサポートするためのパルサー ドライバ用の一般的な電源、内部レベル シフタ、ロジックを搭載し、シングル ボード設計による統合を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU264.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRK5.PDF (659 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRK4.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRK7.ZIP (6527 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL0.ZIP (3231 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRK6.PDF (3635 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRK3.PDF (922 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV171コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE9372.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2171コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ340024.5V ~ 40V、2A、負電圧出力、パワー モジュール

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC60004超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5030100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19506KCSシングル TO-220 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音 波電源のリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/07
アプリケーション・ノート Supporting Elasto (Shear Wave) and CW Doppler Modes in Ultrasound Pwr Ref TI Des 2018/02/26
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018/02/08
技術記事 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017/05/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01371 超音波システム用のプログラム可能な±100V、大電流、フローティング リニア レギュレータのリファレンス デザイン TIDA-01592 超音波トランスミッタ向け、25W、高電圧、プログラマブル電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。