TIDA-01371
超音波システム用のプログラム可能な±100V、大電流、フローティング リニア レギュレータのリファレンス デザイン
TIDA-01371
概要
超音波発信機には、送信時に大電流を圧電トランスデューサへ送り込むため、安定したプログラム可能なDC電源が必要です。TIDA-01371 は ±2.5 から ±100V まで変化する出力電圧の提供が可能な正/負リニア レギュレータのためのリファレンス デザインです。外部制御電圧を使用する DAC 経由のプログラム機能を実装しています。低ノイズ特性を実現しているため、既製の低ノイズの正および負のLDOレギュレータや、レギュレータの接地をフローティングさせる回路により、パッシブおよびアクティブ ノイズ フィルタの置き換えが可能です。さらに、複数の外部パワー MOSFET を使用してレギュレータの電流機能をスケール化し、すべり波つまりエラストグラフィー (剪断弾性波) モードなどの特殊な画像処理モードをサポートします。非常に大きい電流をトランスデューサに供給するため、大容量の入力コンデンサは 1ms の持続時間にわたって大電力を供給し、電源からの平均電流を非常に低い値に維持します。
特長
- フローティング/トラッキング レギュレータにより、受動/能動ノイズ フィルタの代替が可能に。複数の LDO レギュレータのロード レギュレーションは ±1.5% より良好
- 革新的なカレント シェア方式により、クラス最高の低 RDS(ON) を実現した TI の CSD シリーズ パワー MOSFET と、低インピーダンスのドライバ回路を採用して、過渡応答を向上
- DAC からの制御信号を使用して、±2.5V ~ ±100V のプログラマブル出力電圧
- 1ms のパルス (最大 ±20A でテスト済み)のスケーラブルな出力電流を通じて、特殊な画像処理モードをサポート
- 個別かつ独立した正 /負電圧電源により、超音波送信回路に電力を供給する柔軟性が得られます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPY0.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 超音波システム用のプログラム可能な±100V、大電流、フローティ ング・リニア・レギュレータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/08/31 | ||
| 技術記事 | Take your ultrasound design to the next level | PDF | HTML | 2018/02/08 | |||
| 技術記事 | What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound | PDF | HTML | 2017/05/12 |