TIDA-01427

超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

TIDA-01427

設計ファイル

概要

TIDA-01427 リファレンス デザインは、並列構成で複数の AFE デバイスを駆動する時変制御電圧(VCNTL)の生成に使用される差動シグナル チェーン向けソリューションを実現します。TI の医療用超音波向け低ノイズ アナログ フロント エンド(AFE)は、超音波アプリケーション向けに考えられる最高の信号対雑音比(SNR)を可能にするタイム ゲイン制御(TGC)制御機能を備えています。このリファレンス デザインでは、デュアルのマルチプライDAC (DAC8802)に続けて電流/電圧コンバータ(OPA2209)を使用し、20Vのスイングを生成します。この 20V スイングをマルチ フィードバック フィルタ(THS4130)によりフィルタ処理した後、パッシブ アッテネータを使用して 1.5V に減衰します。このデザインには ±15 電源または 5V 電源からの電力供給が可能です(オンボードの Fly-Buck コンバータ LM5160 が 5V 入力を ±15V レールに変換)。TPS7A39 と TPS7A47 を使用し、シグナル チェーン全体に電力を供給するクリーンな電源を形成します。REF5010 と OPA2209DAC を使用し、DAC 用の ±10V 基準電圧を形成します。

特長
  • 低ノイズ(2.3nV/√Hz)差動 TGC 信号により、AFE58xx シリーズのデバイスは低振幅の信号の増幅が可能で、超音波画像処理による深部への高い透過性を実現します
  • これにより、AFEは低ノイズでのデータ分解が可能となり、高解像度の超音波画像を生成します
  • シグナル チェーン全体の伝搬遅延が 5μs 未満で、システム全体の応答時間が短縮
  • fc = 150kHz の 2 次バターワース アクティブ ローパス フィルタにより、制御信号のスムーズな遷移を実現
  • 最大 64 チャネル以上の AFE の駆動が可能
  • 出力同相電圧が 0 ~ 2.5V に設定可能で、さまざまな制御電圧の AFE に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU335.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS46.PDF (248 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS45.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS48.ZIP (1373 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP4.ZIP (1250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS47.PDF (1059 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS44.PDF (435 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2209デュアル、2.2nV/√Hz、18MHz、高精度、RRO (レール ツー レール出力)、36V オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2210超低ノイズ (2.2nV/√Hz)、スーパー ベータ (0.3nA)、高精度 (5μV、0.1μV/℃)、36V、デュアル オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC880214 ビット、デュアルチャネル、シリアル インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ

データシート: PDF
完全差動アンプ

THS4130シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01427 超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDP5 TIDA-01427_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/08/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01427 超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdp5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdp5/tidcdp5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDP5. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM002 — TIDA-01427 TINA Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01427 超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

TIDM002 TIDA-01427 TINA Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/08/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01427 超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超音波用の2.3nV/√Hz、差動、時間ゲイン制御DACのリファレン ス・デザイン 英語版 2017/09/06
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018/02/08
アナログ デザイン ジャーナル Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 2017/04/26
アプリケーション・ノート Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。