TIDA-01418

HVAC コンプレッサ向け、車載、高電圧、大電力モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01418

設計ファイル

概要

このブラシレス DC(BLDC)モーター向けリファレンス デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバと、その後段に配置したディスクリート IGBT ハーフ ブリッジを使用して、車載用の HVAC コンプレッサを制御します。このリファレンス デザインは、TI の InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイコンの ROM(読み取り専用メモリ)に格納されている特別なライブラリを使用し、センサレス モーター制御アプリケーションでエキスパート ツールを活用することができます。

特長
  • 低電圧側は、最大 45V に対応するほか、バッテリ逆接続条件に耐え、ロード ダンプ条件(12V システム)にも対処
  • アクティブ「ミラー クランプ」と過電流検出回路の採用を通じて、過電流と誤ったターンオンに対する保護機能を搭載
  • 絶縁型 CAN 通信インターフェイス
  • 絶縁型電源
  • ピーク出力 2.5A、非絶縁型、低コスト、ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバ
  • InstaSPIN、センサレス トルク制御アルゴリズム
車載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU487A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVH4.PDF (523 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVH3.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVH6.ZIP (2223 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH0.ZIP (674 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVH5.PDF (2526 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVH2.PDF (596 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV314-Q1車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712-Q1車載、インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B67-Q1車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042HGV-Q1フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393-Q1車載カタログ、デュアル、汎用低電圧コンパレータ

データシート: PDF
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74-Q1車載カタログ、クリアとプリセット搭載、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1車載向け、2.2V、50MHz、低ノイズ、単電源、レール ツー レール オペアンプ

データシート: PDF
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160-Q1広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052F-Q1車載、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC541A-Q1車載、3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7731-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEQ6 — TIDA-01418 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01418 HVAC コンプレッサ向け、車載、高電圧、大電力モーター ドライバのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEQ6 TIDA-01418 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/10
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01418 HVAC コンプレッサ向け、車載、高電圧、大電力モーター ドライバのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq6 or www.ti.com/lit/xx/tidceq6/tidceq6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEQ6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド HVAC A/Cコンプレッサ用の車載、高電圧、大電力モータ・ドライブのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/06/04
ホワイト・ペーパー HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/07/11
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ