TIDA-01377

誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン

TIDA-01377

設計ファイル

概要

スマート メータを囲む物理的なケースは、改変に対する最初の防御線です。スマート メーターには、メーターのケースが開かれたことを検出し、改変攻撃の可能性をサービス プロバイダへ警告する方法を組み込む必要があります。  このリファレンス デザインでは、小さな誘導性センサを使用して、メーターのケースが開かれたかどうかを正確に、高い信頼性で判定し、このような改変を検出する、低消費電力の新しい検出方法を実装します。この新しいソリューションでは、時間とともに消耗する機械式部品が不要になり、システムの信頼性が向上します。このシステムはスマート電力メーターに実装されますが、この設計技法は水道、ガス、熱量メーターにも応用できます。

特長
  • ケース不正開封イベントの非接触式検出
  • 最小 4mm のケース移動を正確に検出
  • 単一の誘導性センサにより、端末ブロック カバーおよびメイン カバーの開封を検出
  • 1Hz のサンプリング時に、消費電流は約 2µA
  • DC 磁気改変への耐性
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU301.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRF5.ZIP (404 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRF7.ZIP (423 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDJ8.ZIP (446 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRF6.ZIP (462 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRF4.PDF (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

誘導形近接センサ対応 AFE

LDC0851マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01377 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDJ9 TIDA-01377 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01377 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj9a/tidcdj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDJ9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス・ デザイン 英語版 2017/08/31
技術記事 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018/11/29
技術記事 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018/11/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00839 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。