TIDA-01226
DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-01226
概要
DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、および DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
特長
- DLP4710 DMD、DLPC3439 コントローラ、統合型 DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成され、DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットに対応。
- リファレンス デザインは EVM 上で実装および検証済みで、 RGB LED 用 1 ~ 16A プログラマブル LED ドライバ付き量産対応光学エンジンを搭載しています。
- 詳細な回路図、ガーバー、BOM(部品表)、ユーザー ガイド、ソフトウェアなどを収録し、DLP フル HD プロジェクション ディスプレイをあらゆるディスプレイ アプリケーションに簡単にすばやく統合可能。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNC1A.PDF (231 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 — 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ
Low-power MCUs
MSP430F5514 — 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU
開発の開始
評価ボード
DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide | 2016/08/19 |