TIDA-01223
シングルレイヤ、180° 正弦波、24V/2A センサレス BLDC ドライブ、リファレンスデザイン、アプライアンス用
TIDA-01223
概要
この単層リファレンスデザインは、ペデスタルファンなどの類似機器向けであり、直径 2 インチの基板サイズを採用しているほか、部品点数を低減できる内蔵コントローラをt搭載しています。加えて、センサレス制御により、ホールセンサが不要になり、過電流保護、低電圧ロックアウト、過熱保護など複数の保護機能を搭載しており、各機能はこのデザインの堅牢性を強化しています。 このリファレンスデザインは、8V ~ 24V の入力電圧に対応し、3A (ピーク) / 2A (rms) の相電流を供給する能力があります。
特長
- 公称電圧:24V、3A ピーク相電流
- 単層基板
- コンパクトサイズ:直径 2 インチ
- 保護機能:過電流保護、モーターロック検出、電圧サージ、過熱保護、低電圧誤動作防止
- 最適な効率と低音響ノイズを実現する TI 独自のセンサレス正弦波駆動
- 動作を説明するデザインガイドを含むテスト済みのリファレンスデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNZ6.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) | 2016/09/29 |