TIDA-00386

BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付

TIDA-00386

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、AC 電源で動作するブラシレス DC 天井換気扇コントローラを提供します。24V 3 相モーター・ドライバ DRV10983 を採用しており、正弦波電流とセンサレス制御機能を使用してモーターを駆動します。UCC28630 は、90 ~ 265VAC を 24VDC に変換します。MSP430G2201 バリュー・ライン・プロセッサは、速度制御用の赤外線信号をデコードします。付属のファームウェアを使用すると、NEC 伝送プロトコルをベースとする標準的な赤外線リモート制御機能を容易に統合できます。    

特長
  • 25 kHz の正弦波センサレス制御により、トルクのリップルと可聴ノイズを最小化
  • ユニバーサル AC の動作電圧範囲は 90Vac ~ 265Vac。
  • 厳格なレギュレーションを実施済みの 24Vdc は、入力電圧範囲全体で ±1% の速度レギュレーションを実現
  • AC スイッチングにより、24Vdc 側で生成されるリップルはわずか 0.6% であり、最適な音響性能に貢献
  • すべての負荷条件とライン電源条件で、AC/DC 効率は >85% を上回り、厳格なエネルギー効率要件に対応
出力電圧オプション TIDA-00386.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU699.PDF (2806 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRC71.PDF (239 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC70.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC73.ZIP (780 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC819.ZIP (366 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC72.PDF (251 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC69.PDF (405 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G22012KB フラッシュ、128B SRAM、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00386 BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付
ダウンロードオプション

TIDC820 TIDA-00386 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00386 BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc820 or www.ti.com/lit/xx/tidc820/tidc820.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC820. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00386 Test Results 2014/12/15
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016/04/14
技術記事 Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 2015/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。