TIDA-00656

24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用

TIDA-00656

設計ファイル

概要

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a microcontroller (MCU), in this case the MSP430G2303, the speed loop is closed externally after accepting the speed command over IR (infra-red) sensor.

特長
  • 50-W, 24-V Drive Capable of Driving Brushless DC (BLDC) Motors With Sinusoidal Commutation
  • MSP430G2303 Functions to Accept the IR input and Close External Speed Loop
  • DRV10983 Uses Proprietary Sensorless Control Scheme to Provide Continuous Sinusoidal Drive, Significantly Reducing Pure Tone Acoustics That Typically Occur as a Result of Commutation
  • Integrated Buck/ Linear Regulator to Efficiently Step Down Supply Voltage to 3.3 V for Powering Both Internal and External Circuits (TI MSP430™ MCU in This Design)
  • Hardware design tested at 50W with good thermal performance
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Driving 12V/24V, <50W BLDC Motors
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI57.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI56.PDF (84 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI59.ZIP (530 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB77.ZIP (319 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI58.PDF (561 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI55.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G23034KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00656 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用
ダウンロードオプション

TIDCB78 TIDA-00656 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/01/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00656 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 2016/08/29
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。