TIDA-010990

TIDA-010990

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、バッテリ パックの EIS 励起とアクティブ パック バランシング向けに設計された、双方向絶縁型、マルチポート デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを搭載しています。この設計は最大 10A のピーク ツー ピーク振幅で、0.04Hz ~ 2000Hz の正弦波電流を生成できます。また、この設計は定電流 (CC) モードと定電圧 (CV) モードの両方に対応しており、効率的なアクティブ パック バランシングを実現します。

特長
  • シンプルな単一位相シフト (SPS) 制御方式を採用した双方向デュアル アクティブ ブリッジ
  • 0.04hz ~ 2000hz 正弦波電流の閉ループ制御用の PI + PR 制御
  • SPI および CAN 通信をサポート
  • 最大 104s のバッテリ パックをサポート
  • デジタル制御のための TMS320F28P55 コントローラ
  • 1 つのラックで、相互に影響を与えずに APB と EIS を同時に実行可能
出力電圧オプション TIDA-010990.1
Vin(最小)(V) 57
Vin(最大)(V) 190
Vout (Nom) (V) 172
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 860
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU174.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME95.ZIP (353 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME97.ZIP (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME96.ZIP (17713 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME94.ZIP (2180 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME93.ZIP (871 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27834 — 230V、3.5A/4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO および高 dV/dt 許容誤差)

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC0311R — 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC23525 — 強化絶縁対応、5A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28P550SG — 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010978 — 統合型 EIS を搭載した、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニット リファレンス デザイン TIDA-010990 — パックレベルの電気化学インピーダンス分光 (EIS) 励起のリファレンス デザイン

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
最新バージョン
バージョン: EIS-VERSION-01
リリース日: 2026/10/30

Code for EIS solution

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010978 — 統合型 EIS を搭載した、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニット リファレンス デザイン TIDA-010990 — パックレベルの電気化学インピーダンス分光 (EIS) 励起のリファレンス デザイン

リリース情報

This code is for EIS solution

最新情報

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド アクティブ パック バランシング機能を搭載した、パック レベルの電 気化学インピーダンス分光 (EIS) 励起のリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ