TIDA-010970

Low-noise, highly linear digital multimeter and data acquisition signal chain reference design

TIDA-010970

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。

特長
  • シグナル チェーン全体のキャリブレーションに適した超低ドリフト、低ノイズのリファレンスで、キャリブレーション後に高い DC 精度を実現
  • 3 つの入力範囲:±100mV、±1V、±10V
  • 直線性最大 1.1ppm (±10V の範囲)
  • ノイズ:60SPS で 335nVRMS (±10V の範囲)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUFC1A.PDF (1995 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB69.PDF (446 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB70.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB72.ZIP (3144 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC906.ZIP (2238 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB71.PDF (3567 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBX1.PDF (678 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マッチング済み薄膜抵抗

RES11A1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF540.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES21A10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX61045pA オン状態リーク電流、±16.5V、4:5、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

MUX36S081pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

THP210高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA828高速 (45MHz と 150V/μs)、36V、低ノイズ (4nV/√Hz) RRO JFET オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L21B最大 INL 0.8ppm の高い直線性、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタシグマ ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF810.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Noise, Highly Linear Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026/02/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。