TIDA-010945

統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン

TIDA-010945

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm の非直線性と、全温度範囲で低ドリフトを実現しています。これらのデバイスは高度な統合型であり、シグナ チェーンの設計全体をシンプルにできます。

特長
  • 優れた DC 性能で、高精度を実現
  • 高集積部品であり、シグナル チェーン設計のシンプル化に貢献
  • プログラマブル ゲイン フィルタを入力側に接続し、広い入力範囲に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU935A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCZ8.PDF (446 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCZ7.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD00.ZIP (2195 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP5.ZIP (163 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCZ9.PDF (2109 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCZ6.PDF (655 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA855低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L21プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA849低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF70低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS127L21EVM-PDK-GUI — ADS127L21EVM-PDK GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010945 統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板
ダウンロードオプション

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.3.3
リリース日: 2024/06/07

EVM GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010945 統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

最新情報

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 統合型、低ドリフト、デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナル チェーンのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。