TIDA-010961

高分解能、低レイテンシ、低消費電力のアブソリュート誘導式角度エンコーダのリファレンス デザイン

TIDA-010961

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高分解能のアブソリュート誘導式角度エンコーダを示しています。回転式誘導性ターゲット プリント基板 (PCB) により、この設計の一部を形成しています。固定 PCB には、励起コイルと Nonius レシーバ コイルに加え、インダクタ コンデンサ (LC) 発振器とサイン - コサイン インターフェイスを備えたデュアル非接触型誘導性センサ フロントエンドが含まれています。Arm® Cortex®-M0 マイコン (MCU) は、4MSPS のアナログ - デジタル変換器 (ADC) が搭載されており、絶対角度を算出します。

特長
  • 絶対角度分解能 16.6 有効ビット数 (ENOB)、静的角度精度 0.04°、9.6μs の超低レイテンシ
  • 直径 58mm の導電性ターゲット / 検知用 PCB は、1 回転あたり 16 周期および 15 周期で 2 個の Nonius コイルを使用しているため、ローハイト設計が可能です
  • 外部磁界の影響を受けない特性のためにレゾルバを代替でき、システム コストの削減、消費電力 500mW 未満、高精度化を実現しています
  • 非接触型の誘導型位置検出向けの内蔵アナログ フロントエンド IC によって、磁石が不要になり、システム コストを削減できます
  • マイコンには、デュアル 12 ビット アナログ - デジタル コンバータ (ADC) と、オーバーサンプリング機能と、三角関数演算アクセラレータを内蔵しており、解像度の向上とシステム コストの削減に貢献します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA02.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB50.PDF (398 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBW1.PDF (128 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB51.ZIP (6362 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC896.ZIP (3250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBW2.PDF (1590 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBW0.PDF (758 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF35650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC5072-Q1車載、サイン / コサイン インターフェイス搭載、誘導性位置センサのフロント エンド

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R33V~65V 入力、1V~13V 出力、0.3A 同期降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
General-purpose MCUs

MSPM0G3507128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高分解能、低レイテンシ、低消費電力の絶対誘導性角度エンコー ダのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。