TIDA-010936

統合型モーター ドライブ向け、48V/16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン

TIDA-010936

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、モーター一体型サーボドライブやロボット用途に特化した、電力密度の高い 12V ~ 60V の三相電力ステージを示します。GaN FET、ドライバ、ブートストラップダイオードを内蔵した 100V・35A の GaN ハーフブリッジ「LMG2100R044」を 3 個使用しています。高精度な相電流センシングは、IN241A 電流センスアンプまたは AMC0106M05 機能絶縁型デルタシグマ・モジュレータにより実現されます。また、DC リンク電圧および相電圧も測定されており、InstaSPINFOC™ のような高度なセンサレス設計の検証が可能です。この設計は、TI の BoosterPack™ 互換の 3.3V I/O インターフェースを搭載しており、C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットまたは Sitara™ マイコンに接続することで、TI の GaN テクノロジーの性能を迅速かつ容易に評価できます。

特長
  • 小型フォームファクタの LMG2100R044 GaN ハーフブリッジ電力ステージは、高電力密度と容易な PCB レイアウトを可能にします。
  • 40kHz PWM でピーク 99.3% の高効率を実現し、25℃ の周囲温度下でヒートシンクなしに最大 16ARMS の連続電流で動作可能
  • LMG2100R044 により、PWM 周波数を高くして動作させることで、電解コンデンサをセラミックコンデンサに置き換え、DC バスコンデンサのサイズと高さを削減可能
  • 逆回復損失がゼロのため、スイッチ ノードの発振が減少
  • 16.6ns の短いデッド タイムにより位相電圧の歪みを最小化
  • 1mΩ シャントを使用し、高い PWM 除去性能を持つ INA241A アンプまたは AMC0106M05 機能絶縁型変調器を選択可能な高精度位相電流センスオプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU923A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCO1A.PDF (580 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCO0A.PDF (346 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCO3A.ZIP (3053 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN1A.ZIP (986 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCO2A.PDF (2273 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCN9A.PDF (945 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXU03044 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0106M25電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA241A強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0106M05電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR3801040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA310Aコンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33333.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82821インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 統合型モーター ドライブ向け、48V、16A 小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-LMG2100-MD LMG2100 昇圧コンバータの評価基板 LAUNCHXL-F28P65X C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ