TIDA-01093
20S アプリケーション向けの産業用バッテリ マネージメント モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01093
概要
産業用途では、( 15 直列セルを超える)高セル数バッテリ システムが一層、一般的になっています。これらの用途はコストに敏感であり、基本的な独立ハードウェア保護だけでなく、監視、保護、制御、さらには SOC (チャージ状態) 情報を含むシンプルなソリューションが求められます。このデザインは、パック側ソリューション全体用のプラットフォームを実現します。bq76930 のすべての独立ハードウェア保護機能を組込み、ホスト機器がバッテリ情報を読み取れる堅牢な通信インターフェイスを実装しています。
特長
- 16 直列 ~ 20 直列セルのアプリケーションをサポート
- bq76930 由来の独立ハードウェア保護機能を全搭載
- 充電器接続を検出可能
- 負荷切断を検出可能
- ホスト システムとの通信のために絶縁型差動 CAN PHY を搭載
- 外部ホストとの最大 128k ボーレートの UART 通信をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNC6A.PDF (449 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430G2955 — 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) | 2016/10/17 | |||
| ユーザー・ガイド | MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) | PDF | HTML | 2022/08/25 | |||
| アプリケーション・ノート | I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) | 2014/05/14 |