TIDA-00255
15 セル、リチウムイオン・バッテリ・コントローラのアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-00255
概要
TIDA00255 リファレンス・デザインは、bq76940 アナログ・フロント・エンド(AFE)IC を使用しています。 14 ビット ADC によって、セルの電圧、およびダイの温度や外部サーミスタの電圧が測定されます。 電流は、独立した 16 ビット・クーロン・カウンタによって個別に測定されます。 このデザインでは、選択されたハードウェア制限に基づいて、ローサイド・パワー FET をオフにすることで放電または充電を停止できます。 このデザインに付属していないマイコンはバッテリ・コントローラの一部になり、AFE との通信を実行して、保護スレッショルドの設定、パワー FET のターンオン、故障からの回復、過熱/低温条件時の FET のターンオフを実施します。 バッテリ・コントローラの設計には、2 次側の過電圧保護、残量計測、絶縁型の通信によるシステムへのバッテリ状態の通知など、このリファレンス・デザインの一部ではない他の機能を含めることができます。
特長
- 直列接続された 15 個のセルに関するセル電圧の測定
- 16 ビット・クーロン・カウンタによるピーク電流の測定
- マイコンに対応するデジタル・インターフェイス
- 放電時の過電流、放電時の短絡、過電圧、低電圧に対するハードウェア保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR774.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc539 or www.ti.com/lit/xx/sluc539a/sluc539a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC539. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00255 Test Results | 2014/06/19 |