TIDA-01065
MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン
TIDA-01065
概要
MOSFET リファレンス デザインでの絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーは、標準的な電気機械式リレーに代わるローパワーの効率的なパワー マネージメントを実現するリレー代替品です。静電容量式に実装されているガルバニック絶縁により、コスト効率に優れた小さいフットプリントのソリューションを実現できます。これは、サーモスタットや他の同様の機器で使用される複数のリレーの代替として適しています。
特長
- カチッという音がしない
- ガルバニック絶縁
- 電源内蔵型
- サーモスタット バッテリからの電力供給はゼロ
- 誘導性負荷によって発生する電圧スパイクを低減する固有のスナバ回路
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ95.PDF (69 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD18541F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Isolated Self-Powered AC Solid State Relay with MOSFETs Design Guide | 2017/01/27 |