TIDA-00377
MOSFET を搭載した自己駆動型 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン
TIDA-00377
概要
MOSFET リファレンス デザインを備えた自己給電式 AC ソリッド ステート リレーは、サーモスタット アプリケーションにおける標準的な電気機械式リレーの低電力代替として効率的な電力管理を可能にするシングル リレー代替品です。この SSR リファレンス デザインは、24V AC 電源ラインを介して自己給電されるため、サーモスタット バッテリの追加電力消費が不要になります。MOSFET は、負荷に影響を与えずに自己充電を可能にするのに十分な速さでスイッチングできます。
特長
- カチッという音がしない
- 低い BOM コスト効率
- 高速オン/オフ スイッチングを実現する MOSFET ベースの設計
- サーモスタットのバッテリ電力消費ゼロ
- 低電圧および過電流保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNE4.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide | 2016/08/26 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018/11/27 |