TIDA-01064
MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン
TIDA-01064
概要
低 BOM コストの MOSFET を用いた ac ソリッド ステート リレーのリファレンス デザインは、サーモ スタット用途において従来の電磁リレーの代替となる低消費電力で効率的な電力管理を可能にする、単一リレーの置き換えソリューションです。この SSR リファレンス デザインは、自己給電型ソリッド ステート リレーの基本モデルであり、低コストのサーモスタット向けに低 BOM コストのソリューションを提供します。
特長
- カチッという音がしない
- 低コストの BOM
- 電源内蔵型
- サーモスタット バッテリからの電力供給はゼロ
- 誘導性負荷によって発生する電圧スパイクを低減する固有のスナバ回路
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNO0.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD18541F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Cost AC Solid-State Relay With MOSFETs Reference Design (Rev. A) | 2017/03/06 |