TIDA-01063

PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン

TIDA-01063

設計ファイル

概要

TIDA-01063 は、PCB ロゴスキー コイル センサを使用した電流センサのリファレンス デザインであり、非常に低いシステム BOM コストで、広い測定範囲にわたって非常に優れた直線性を実現します。PCB ロゴスキー センサは、20MHz という非常に高い帯域幅と 50ns という高速なセトリング タイムを備えているため、絶縁型電流測定に適しています。INA188 の自動ゼロ化、12nV/√Hz のノイズ密度により、1000A のフル スケール電流で 12 ビットのシステム解像度を実現するのに適しています。シンプルな IIR デジタル統合アルゴリズムとスケーラブルなサンプリング レートを使用することで、より優れた振幅と位相応答を実現できます。

特長
  • 0.058%の非線形性 (最小二乗法による最適直線)
  • 20MHz の非常に広いセンサ帯域幅
  • 誤差 0.2% の非校正精度
  • 理論上のセトリング タイムは 50ns
  • コア飽和なし
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBV4A.PDF (1704 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM34.PDF (173 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM36.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM33.ZIP (1329 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC92.ZIP (408 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM35.PDF (823 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM38.PDF (321 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM37.PDF (373 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM2776スイッチド キャパシタ インバータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF20258ppm/℃ のドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01063 PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC93 TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/06
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01063 PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 2016/07/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00753 三相 AC 電流測定器、電流トランス使用、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。