TIDA-00753
三相 AC 電流測定器、電流トランス使用、リファレンス デザイン
TIDA-00753
概要
TIDA-00753 リファレンス デザインは、INA199 ゼロ ドリフト電流シャント モニタを使用して、3 相モーター向けの高精度で広い AC 電流測定を実現します。また、この設計は、ディスクリート ソリューションと比較して、ゲイン段を 200 とする場合に 25mW の低消費電力であることがわかります。INA199 に高精度の抵抗を内蔵しているため、ディスクリート ソリューションと比較して、設計のフットプリントと BOM コストは大幅に小型化されています。
特長
- フルスケールの 1 次側電流の 10 ~ 100% について、精度 0.5% (キャリブレーションなし)
- ゲイン段の消費電力は 25mW です
- 小さなフットプリントにより、増幅のための外付け抵抗は不要
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKW8.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) | 2016/06/10 | |||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 |