TIDA-010280

呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン

TIDA-010280

設計ファイル

概要

このウェアラブル バイオセンシング ホルター モニタのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する TI の最新製品向けの評価プラットフォームを提示します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データは、(Bluetooth® Low Energy 5.3 をサポートする) CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末宛に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、Bluetooth® Low Energy 接続などシステムのステータスを表示できます。システム全体は、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA (単 4) 電池 (1.5V 入力) で動作し、6 日間の動作寿命を実現します。

特長
  • ECG、呼吸数、ペース パルスの同期検出に適した、小型、マルチパラメータのシングルチップ ホルター モニタのデザイン
  • リアルタイムの体温監視に適した高精度デジタル温度センサ
  • 高性能の 2.4G Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.3 と Arm® Cortex®-M33 プロセッサはワイヤレス データ転送をサポート
  • 2 個の CR2032 (3V、210mAh のコイン型電池) と 1 個の AAA 電池 (1.5V、500mAh) での動作をサポートする効率的な DC/DC コンバータ、6 日間の動作寿命を実現できます
  • ウェアラブル パッチおよびホルターの監視デザインをサポートする柔軟性の高い Bluetooth® Low Energy プラットフォーム
  • ECG、呼吸、ペース パルス、体温をリアルタイムで表示する SimpleLink™ Connect モバイル アプリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU974.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

AFE159RP4呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2674R101MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61299入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP119WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628431.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E01B04USB-C およびアンテナ向け、0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010280 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン
ドライバまたはライブラリ

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP3 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、3 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010280 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン TIDA-010288 エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
評価ボード
AFE1594EVM AFE1594 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 呼吸回数、心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/28