TIDA-010274
宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン
TIDA-010274
概要
このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。
特長
- X バンドまでサポートする、2T2R (2 本の送信と 2 本の受信) RFサンプリング トランシーバ ソリューション
- 最大 5GHz をサポートする広帯域幅
- ドーター ボードのクロック処理ソリューションは、サンプリング クロックと FPGA クロックを供給
- ドーター ボードの電源ソリューションは、すべてのデバイス向けに低ノイズの電源ソリューションを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1111-SEP — 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS7H4011-SEP — 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 12A、同期整流降圧コンバータ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ5200-SEP — 宇宙対応、放射線耐性、300krad、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の ADC
クロック ジッタ クリーナ
LMK04832-SEP — 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC39RF10-SEP — 耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1210-SEP — 宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファ レンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/11/22 |