TIDA-010236

家電製品向け 4kW GaN トーテム ポール PFC のリファレンス デザイン

TIDA-010236

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、窒化ガリウム(GaN)のトップ冷却型ドーターボードと TMS320F280025C デジタルコントローラを搭載した、4kW 連続伝導モード(CCM)のトーテムポール型力率改善(PFC)です。LMG352x と C2000 の統合型保護機能に加えて、包括的な保護機能が実装されています。AC 電圧降下、サージ、伝導型電磁波 (conducted emission:CE) に関する包括的な検証を実施済みであり、C2000 と GaN 採用、優れたコスト効率、高い電力効率、高信頼性のトーテム ポール PFC 設計を実現しています。

特長
  • 200V ~ 277V の公称電圧で動作し、4,000W の最大電力を供給
  • 98.66% 以上のピーク効率、約 0.999 の力率
  • 非絶縁型の高速アンプによる電流センス
  • 単相 CCM (連続導通モード) トーテム ポール
  • TMS320F28002x デジタル コントローラとの互換性
出力電圧オプション TIDA-010236.1
Vin(最小)(V) 200
Vin(最大)(V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 4000
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU886.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMBB4.ZIP (834 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBB3.ZIP (227 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBB6.ZIP (10958 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD2.ZIP (1026 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBB5.ZIP (1717 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBB2.ZIP (1660 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

TMS320F280025C100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030-Q1車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC3302DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 家電製品向け 4kW GaN トーテムポール PFC のリファレンス・デ ザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/01/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCNCD280025C C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280025C 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。