TIDA-010230
レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
TIDA-010230
概要
最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 をベースとして低ノイズの JESD204B 準拠クロックを供給し、複数の AFE7950 デバイスを最大 X バンドの帯域で動作させ、10ps 未満の誤差で同期させます。その結果、9GSPS/3GSPS の DAC/ADC クロックを使用するシステムの性能を向上させることができます。
特長
- マルチチャネル対応かつスケーラブル、JESD204B 準拠のクロック関連ソリューション
- RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
- 構成可能な位相同期機能を搭載し、複数チャネル システムで低スキューを実現
- 低ノイズかつ低リップルの DC/DC は、効率の向上に加え、LDO と同程度の性能を実現
- 8T8R (8 個の送信と 8 個の受信) 同期 RF サンプリング トランシーバの実例を提示
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM971.ZIP (456 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ・クロックのレーダーと EW アプリケーション向けリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021/04/12 |
| アプリケーション・ノート | LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/22 | |||
| アプリケーション・ノート | Combining Two LMX2820 Synthesizer Outputs for Improved Phase Noise (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/03 |