TIDA-01005
MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン
TIDA-01005
概要
このカメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA3x システム オン チップ(SoC)評価基板(EVM)に接続できます。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。FPD-Link III 接続を使用して、各カメラを 4 ポートのデシリアライザに接続します。デシリアライザの出力は、MIPI CSI-2 形式です。センサ フュージョンの使用例では、このデザインを使用して、他のタイプのセンサを接続することもできます。
特長
- FPD-Link III 経由で 4 台のカメラからの入力を受け入れます
- TDA3x EVM 上の CSI-2 ビデオ ポートに直接接続
- Power Over Coax (4 ~ 14V) 用の広範囲の供給電圧を提供します。
- 自動車のバッテリからボードへの直接の電力供給が可能
- 互換性のある FPD-Link III シリアライザを使用している任意のカメラとの組み合わせで動作
車載
- 4D イメージング レーダー
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- サラウンド ビュー システムの ECU (電子制御ユニット)
- サラウンド ビュー システムの ECU (電子制御ユニット)
- サラウンド ビュー システムの ECU (電子制御ユニット)
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- レーダー処理 ECU
- レーダー処理 ECU
- 中央処理向けサテライト構造 / ストリーミング レーダー モジュール
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 車内監視 ECU
- 車内監視 ECU
- 長距離レーダー
- 長距離レーダー
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPG1.PDF (233 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB964-Q1 — 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
DC/DC converters
TPS55340-Q1 — AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B7702-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
Automotive body & lighting MCUs
MSP430F2272-Q1 — 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)
データシート:
PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221A-Q1 — 車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive ADAS Reference Design for Four-Camera Hub With MIPI CSI-2 Output | 2016/12/02 |