TIDA-010026

EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-010026

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、EnDat 2.2 エンコーダに接続する堅牢なインターフェイスを紹介します。このインターフェイスは EMC 耐性、特にインバータのスイッチング ノイズなどの高速過渡に対する耐性を備えています。エンコーダの電源電圧は設定可能であり、ケーブルの短絡や配線ミスによる損傷を防止する短絡保護と故障を検出する診断フィードバックが組み込まれています。ロジック インターフェイスは 3.3V から最低 1.8V までの I/O をサポートします。このデザインは、TI の LaunchPad™ 開発キットとの互換性があり、C2000™ マイコンを使用して EnDat2.2 を容易に評価することができます。このデザインは、複数の EnDat 2.2 エンコーダと最大 100m のケーブルを使用したテストを実施済みです。

特長
  • HEIDENHAIN EnDat 2.2 クロック周波数 16 MHz で最大 20m、8 MHz で最大 100m のケーブル長を超える
  • 3.3V から 5V までの広い電源電圧範囲、半二重 RS-485 トランシーバ (THVD1450)、50Mbaud、同相範囲 ±15V、16kV IEC-ESD および 4kV EFT による、高い EMC 耐性を持つ非常に堅牢なインターフェイス
  • IEC61800-3 に従った水準と合格基準でESD (IEC61000-4-2)、EFT (IEC61000-4-4)、サージ (IEC61000-4-5) の EMC 耐性要件を満たすことを試験済みの設計
  • Endat2.2 仕様を満たす低リップル (50mVpp 未満) の出力の構成可能なエンコーダ電圧 (デフォルト 8V)
  • 短絡保護と診断用パワー グッド フィードバックを備え、公称出力電流 250mA に保護されたエンコーダ電源
  • C2000 マイコンや Sitara® プロセッサなどのホスト プロセッサに対し、EnDat 2.2 マスター ソフトウェアを実行するロジック インターフェイスのデフォルト 3.3V I/O
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU686.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYY3.PDF (235 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYY2.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYY5.ZIP (1240 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA2.ZIP (1312 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYY4.PDF (1080 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYY1.PDF (365 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140114V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1450±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82150インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向けの堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2019/02/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-010009 サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。