TIDA-010009

サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

TIDA-010009

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、アナログおよびデジタル I/O インターフェイス、エンコーダの電源、絶縁トランシーバ、デジタル処理ブロックなどのサーボや AC ドライブに必要な電源を生成する方法を紹介します。このデザインには、入力逆極性、出力過負荷、短絡の各条件に対する保護機能も実装されています。

特長
  • 外付けの保護機能付き超低電圧 (PELV) 電源 (24V±20%) から給電
  • 電源入力に産業用 eFuse を使用し、プログラマブルな UV/OV、逆極性保護、出力過負荷、および SC 保護を実現
  • 90% を上回る効率とコンパクト サイズを重視して最適化済みのスイッチ統合型同期整流 DC/DC コンバータ
  • 通信やデジタル I/O 用の絶縁電圧レールを生成するため、スイッチを内蔵した PSR フライバック
  • プログラム可能な電圧出力により、複数のエンコーダ タイプに対応
  • 複数の電圧レール:24VISO、5VISO、±12V、5V、3.3V、2.5V、1.2V で、負荷およびライン レギュレーション ±1% 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU689.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ27.PDF (299 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ26.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ29.ZIP (2752 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFB1.ZIP (4145 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ28.PDF (1664 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ25.PDF (480 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2663出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951-Nパワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62569SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16301Q22mm x 2mm のシングル SON、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25200オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、60mΩ、0.085 ~ 2.9A eFuse

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628211% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS611702 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33630SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サーボ・ドライブ向け、小型で高効率の 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。