TIDA-00988

160MHz 帯域幅のワイヤレス信号テスタのリファレンス デザイン

TIDA-00988

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、標準的なワイヤレス信号テスター向け IF サブシステムを実装しており、アクティブ バランアンプ (LMH5401)、LC バンドパスフィルタ、16 ビット ADC (ADC31JB68)、およびクロック クリーナ兼ジェネレータ PLL (LMK04828) を搭載しています。変調信号を用いた測定により、802.11ac (Wi–Fi)、Bluetooth、Zigbee、および UMTS や LTE などの一般的なセルラ規格を含む幅広い標準信号タイプの試験に十分な MER と高いコンステレーションの明瞭度で信号を受信できることが実証されています。

特長
  • 160MHz 帯域幅の標準ワイヤレス信号テスタ用の IF サブシステムを実装
  • 大半の標準的なワイヤレス信号データ型をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG9.PDF (3267 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLU9.PDF (82 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLU8.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLV1.ZIP (1421 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC73.ZIP (769 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLV0.PDF (919 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLU7.PDF (298 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62130ADCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC31JB6816 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide 2016/02/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。