TIDA-00978

OPA857 トランスインピーダンス帯域幅を拡張するためのリファレンス デザイン

TIDA-00978

設計ファイル

概要

OPA857 は広帯域、超低ノイズのトランスインピーダンス アンプ (TIA) で、フォトダイオード監視アプリケーションを対象としています。OPA857 は 5kΩ および 20kΩ の 2 つのゲイン構成を選択可能であり、100MHz を超える部分はほぼ一定の閉ループ帯域幅を維持します。このリファレンス デザインでは、内蔵抵抗と並列に外部抵抗を追加して、高速アンプのコアを利用して、アンプのトランスインピーダンス帯域幅を拡張しています。

特長
  • OPA857 の帯域幅を 100MHz から 250MHz 以上に拡張
  • OPA857 のゲインを 1 ~ 20kΩ の間で調整することです
  • 評価基板を使用すると、内部テスト モードまたは外付けフォトダイオードを使用して OPA857 をフレキシブルにテストできます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBX7.PDF (1207 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN72.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN71.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN74.ZIP (4081 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCJ1.ZIP (244 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN73.PDF (781 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN70.PDF (272 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランスインピーダンス アンプ

OPA857超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

OPA857EVM-978 — OPA857 帯域幅拡張の評価モジュール

OPA857 は広帯域、超低ノイズのトランスインピーダンス アンプ (TIA) で、フォトダイオード監視アプリケーションを対象としています。OPA857 は 5kΩ および 20kΩ の 2 つのゲイン構成を選択可能であり、100MHz を超える部分はほぼ一定の閉ループ帯域幅を維持します。このリファレンス デザインでは、内蔵抵抗と並列に外部抵抗を追加して、高速アンプのコアを利用して、アンプのトランスインピーダンス帯域幅を拡張しています。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00978 OPA857 トランスインピーダンス帯域幅を拡張するためのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA857EVM-978 OPA857 帯域幅拡張の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00978 OPA857 トランスインピーダンス帯域幅を拡張するためのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016/07/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。