OPA857EVM-978

OPA857 帯域幅拡張の評価基板

OPA857EVM-978

ご注文はこちら

概要

OPA857 は広帯域、超低ノイズのトランスインピーダンス アンプ (TIA) で、フォトダイオード監視アプリケーションを対象としています。OPA857 は 5kΩ および 20kΩ の 2 つのゲイン構成を選択可能であり、100MHz を超える部分はほぼ一定の閉ループ帯域幅を維持します。このリファレンス デザインでは、内蔵抵抗と並列に外部抵抗を追加して、高速アンプのコアを利用して、アンプのトランスインピーダンス帯域幅を拡張しています。

特長
  • OPA857 の帯域幅を 100MHz から 250MHz 以上に拡張
  • OPA857 のゲインを 1 ~ 20kΩ の間で調整することです
  • 評価基板を使用すると、内部テスト モードまたは外付けフォトダイオードを使用して OPA857 をフレキシブルにテストできます
トランスインピーダンス アンプ
OPA857 超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ OPA857-DIE 低ノイズ、広帯域、ゲイン選択可能なトランスインピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA857EVM-978 — OPA857 帯域幅拡張の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00978 OPA857 トランスインピーダンス帯域幅を拡張するためのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA857EVM-978 OPA857 帯域幅拡張の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00978 OPA857 トランスインピーダンス帯域幅を拡張するためのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016/07/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。