TIDA-00882

USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン

TIDA-00882

設計ファイル

概要

This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of delivering power to a Type-C host (laptop, tablet, phone, and more).

特長
  • USB-IF certified Power Delivery silicon
  • 5V @ 3A or 12V @ 3A power source with optional 5A support
  • SuperSpeed USB 3.0 data transfer rates
  • Serial ATA revision 2.0 (6 Gbps)
  • TRIM support
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB8.PDF (718 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJW9.PDF (266 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJW8.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJX1.ZIP (756 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP1.ZIP (436 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJX0.PDF (1516 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJW7.PDF (71 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV3012リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65982USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB9261USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501Lゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル コモン ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561アクティブ ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS53318Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

HD3SS32122 チャネル、10Gbps、2:1/1:2、USB 3.1 差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6500612.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB9260 SuperSpeed USB 3.0 から Serial ATA へのブリッジ TUSB9261 USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ TUSB9261-Q1 車載、第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00882 USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

SLLC414 TUSB926x FlashBurner Utility

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2013/10/24
製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB9260 SuperSpeed USB 3.0 から Serial ATA へのブリッジ TUSB9261 USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ TUSB9261-Q1 車載、第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00882 USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc414 or www.ti.com/lit/xx/sllc414e/sllc414e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC414. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLLC416 — TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB9260 SuperSpeed USB 3.0 から Serial ATA へのブリッジ TUSB9261 USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ TUSB9261-Q1 車載、第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00882 USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

SLLC416 TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0M
リリース日: 2018/09/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB9260 SuperSpeed USB 3.0 から Serial ATA へのブリッジ TUSB9261 USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ TUSB9261-Q1 車載、第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00882 USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc416 or www.ti.com/lit/xx/sllc416m/sllc416m.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC416. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00882 Test Results 2015/12/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 構成ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。