TPS6598X-CONFIG
TPS6598x 構成ツール
TPS6598X-CONFIG
概要
開始に必要な事項
ステップ 1:TPS6598X GUI ツールのビデオを視聴
ステップ 2:TPS6598X GUI をダウンロード
ステップ 3:USB-C-PD-DUO-EVM を注文し、『user's guide』 (英語) を確認
ステップ 4:EVM Tutorial (英語) のビデオを視聴
TPS6598x 構成ツールは、特定の最終用途に合わせてファームウェアを構成するための GUI インターフェイスを提供する方法で、設計フェーズを支援します。このツールは、USB Type-CTM コントローラと USB PD コントローラである TPS6598x ファミリをサポートしています。TPS65982 と TPS65986 が、このファミリに該当します。ユーザーの皆様は、自分の既存ファームウェア・イメージをロードして変更すること、または事前構成済みのプロファイルを出発点にすることができます。このツールの出力はバイナリ・イメージであり、デバイスのフラッシュに書き込む形で使用します。
特長
- 既存ファームウェア・イメージを更新すること、またはデフォルトのプロファイルを出発点にすることができます
- 以前のバージョンのファームウェアで使用していた構成を、最新のリリースのファームウェアに移行します
- 各種設定を構成します
- データ・ポートの役割
- 電源ポートの役割
- 電源プロファイル
- DisplayPort などの代替モード
- GPIO のマッピング
- 各種形式で保存します
- 下位領域のバイナリ
- 2 領域のバイナリ
- ハードウェア・プラットフォームに直接プログラム (書き込み) します
- Aardvark™
- FTDI
- ターゲット・システムから設定をインポートします
- TPS6598x EVM と組み合わせて使用する場合、インターフェイスのデバッグを実行します
詳細はこちら
- Download TPS6598X-CONFIG GUI
- Order USB-C-PD-DUO-EVM
- Read the USB-C-PD-DUO-EVM user's guide
- Watch the EVM tutorial
ダウンロード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
お役立ちリソース
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS6598x Application Customization Tool (Rev. C) | 2020/09/14 |