TIDA-00822

16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

TIDA-00822

設計ファイル

概要

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measued, including AC-coupling and DC-coupling, to meet the requirements of a variety of applications.

特長

  • Low noise Variable Gain Amplifier
  • Dual High Speed ADC
  • AC and DC coupling
  • Complete clocking solution
  • Tested Reference design that includes an evaluation board, configuration software, and User's Guide

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB15.PDF (946 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ93.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ92.PDF (219 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ95.ZIP (2829 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ6.ZIP (262 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ94.PDF (1075 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJT8.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ91.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH34017GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH64014.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS820853A、高効率降圧コンバータ モジュール、インダクタ内蔵

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS54J60デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0104自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63050TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TSW54J60EVM — 400MHz 入力帯域幅のデジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS の ADC と、固定ゲインまたは可変ゲインの広帯域アンプ

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00822 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付 TIDA-00823 AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅のデジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS の ADC と、固定ゲインまたは可変ゲインの広帯域アンプ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00822 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付 TIDA-00823 AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 16-Bit 1-Gsps Digitizer With AC And DC Coupled Variable Gain Am Design Guide 2015/11/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00654 LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。