TIDA-00805

バッテリからの電力供給で動作する車載用 ADAS/インフォテイメントプロセッサ電源のリファレンスデザイン

TIDA-00805

設計ファイル

概要

TIDA-00805 リファレンス デザインは、バッテリ直結型の車載電源ソリューションであり、サラウンド ビュー、フロント カメラ、ドライバー監視のような先進運転支援システム(ADAS)、またクラスタやヘッド ユニットのようなインフォテインメント システムのプロセッサをターゲットにしています。このデザインは 3.9 ~ 40V の車載バッテリ直結電力入力で動作し、アプリケーション プロセッサ、CAN(Controller Area Network)、入出力インターフェイス、DDR(Double Data Rate)メモリなどを対象にしてさまざまな電源レールを供給します。

特長
  • 最新プロセッサの電源およびシーケンス要件に対応
  • 小型ソリューション サイズ
  • TDA2x / TDA2Ex と DRA72x / DRA74x / DRA75x の各アプリケーション プロセッサ向けの電源電圧レールすべてを供給
  • スタート / ストップや、最小 3.9V までのコールド クランクとウォーム クランクに対応
  • 周辺装置 (I/O、メモリ) への電源供給もサポート
出力電圧オプション TIDA-00805.01 TIDA-00805.02 TIDA-00805.03 TIDA-00805.04 TIDA-00805.05 TIDA-00805.06 TIDA-00805.07 TIDA-00805.08 TIDA-00805.09 TIDA-00805.10 TIDA-00805.11 TIDA-00805.12 TIDA-00805.13 TIDA-00805.14 TIDA-00805.15
Vin(最小)(V) 3.9 2.3 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 1.2 1.2 1.75 1.75 1.75 .8 .8 1.1
Vin(最大)(V) 40 5.5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.7 5.7 3.5
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.15 1.06 1.15 1.8 1.35 3.3 1.8 1.8 3.3 1.8 1.35 3.3 .675
Iout(最大)(V) 3 .25 3.5 3.5 3 1.5 2 .3 .3 .2 .1 .1 4 4 .7
出力電力(W) 9.9 1.25 4.025 3.71 3.45 2.7 2.7 .99 .54 .36 .33 .18 5.4 13.2 .4725
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Other Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCP7B.PDF (1932 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPG7.PDF (226 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPG6.PDF (201 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPG9.ZIP (773 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD29.ZIP (495 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPG8.PDF (2444 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPG5.PDF (610 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200-Q1オートモーティブ カタログ、シンク/ソース DDR ターミネーション レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240-Q1AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65917-Q1車載、3.15V ~ 5.25V、5 個の降圧と 5 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017/01/31

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00801 バッテリからの電力供給で動作する車載用インフォテイメント プロセッサ電源のリファレンス デザイン TIDA-00803 シングル コア電圧アプリケーション プロセッサを使用したフロント カメラ システム向け車載電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。