TIDA-00801

バッテリからの電力供給で動作する車載用インフォテイメント プロセッサ電源のリファレンス デザイン

TIDA-00801

設計ファイル

概要

TIDA-00801 リファレンスデザインは、バッテリー電源から負荷ポイントまでの完全な電力供給ソリューションで、最小 2V の入力電圧に対応しています。  搭載している DC/DC レギュレータ TPS43330A-Q1 は、昇圧と降圧の両方に対応し、2V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れるので、このデザインはスタート / ストップに加えてコールド クランク状態にも対応します。   TPS659039-Q1 統合型電源 IC は、TDA2x/DRA7xx のようなアプリケーション プロセッサに対するポイント オブ ロード電源として電力を供給します。  また、5V / 4A のロード スイッチである TPS22965-Q1 と、DDR 終端電源用のリニア レギュレータ TPS51200-Q1 も搭載しています。

利点:
コールド クランクとウォーム クランクに耐え、追加ロジックなしで最新プロセッサのシーケンシングのニーズに対応するほか、ペリフェラルもサポートしているので、小型フォーム ファクタでシステム コストの安価なソリューションを実現できます。

特長
  • 最新のプロセッサの電力供給およびシーケンシング要件をサポート
  • クランクのプロファイルをサポート
  • 周辺装置 (I/O、メモリ) への電源供給もサポート
  • 小型フォーム ファクタ
  • 優れたコスト効率
出力電圧オプション TIDA-00801.1 TIDA-00801.10 TIDA-00801.11 TIDA-00801.12 TIDA-00801.13 TIDA-00801.14 TIDA-00801.15 TIDA-00801.16 TIDA-00801.17 TIDA-00801.18 TIDA-00801.19 TIDA-00801.2 TIDA-00801.3 TIDA-00801.4 TIDA-00801.5 TIDA-00801.6 TIDA-00801.7 TIDA-00801.8 TIDA-00801.9
Vin(最小)(V) 4 3.135 3.135 5.25 5.25 3.6 3.6 3.6 3.135 1.1 3.3 4 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135
Vin(最大)(V) 40 5.25 5.25 3.135 3.135 5.25 5.25 5.25 5.25 3.5 5.5 40 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Vout (Nom) (V) 5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 3.3 1.8 .675 3.3 3.3 1.1 1.06 1.35 1.06 1.06 1.06 1.8
Iout(最大)(V) 2 .05 .1 .2 .25 .3 .3 .1 .05 1 2.5 4 6 4 3 3 2 1 1
出力電力(W) 10 .09 .18 .36 .45 .99 .99 .33 .09 .675 8.25 13.2 6.6 4.24 4.05 3.18 2.12 1.06 1.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAX5.PDF (3339 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKF4.PDF (371 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKF3.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKF6.ZIP (2155 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRKF7.ZIP (22 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBT2.ZIP (886 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKF5.PDF (4185 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKI7.PDF (317 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200-Q1オートモーティブ カタログ、シンク/ソース DDR ターミネーション レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS43330A-Q1車載向け、2V ~ 40V、低静止電流 (Iq)、シングル昇圧コントローラと、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659039-Q1車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide 2015/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ