TIDA-00803
シングル コア電圧アプリケーション プロセッサを使用したフロント カメラ システム向け車載電源のリファレンス デザイン
TIDA-00803
概要
このリファレンス デザインは、フロント カメラとリア カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。この設計は 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールに電力を供給します。 この結果、設計の多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス サブシステムの製造に関連する車載分野の EMI/EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現できます。
特長
- 多様な ADAS プロセッサ向けの電源設計
- 広い Vin (入力電圧範囲) とコールド クランク状態への対応を意図した設計を採用
- サイズ最適化済みの設計 (83.0mm x 57.0mm)
- CMOSセンサ、入出力 (I/O)、メモリ、セカンダリ マイコン (MCU) など各種ペリフェラルの電源要件をサポート
- EMI と EMC の性能を向上させる目的で入力フィルタを実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL03.PDF (91 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54362-Q1 — 車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62261-Q1 — 車載向け、1.8V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ
データシート:
PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61170-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide | 2016/01/21 |