TIDA-00754

周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

TIDA-00754

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) アプリケーション向け近接センサの実装を提示します。このデザインは、周囲光レベルを基準として LCD バックライトの輝度を動的に調整する方法でバックライトを制御する目的で使用できます。静電容量式近接センサは、人が接近してきたときにスリープ モードやスタンバイ モードからシステムをウェークアップさせる方法で、電力の節約と LCD バックライトの寿命延長を実現します。

特長
  • 銅製の PCB 材料を使用して、EMI に強い近接検出を実証
  • 強力な IR (近赤外線) 除去機能 (残留比率は 1% 未満) を搭載し、人間の目に類似した優れたスペクトル応答を実現
  • 人間の目が輝度を知覚する方法に基づき、バックライトの輝度を対数スケールで動的に調整
  • 統合型の UV フィルタを使用して、屋外アプリケーションでも良好な性能を達成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB42B.PDF (8636 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ30B.PDF (264 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ31A.PDF (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ29B.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ33B.ZIP (692 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBI0B.ZIP (591 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ32B.PDF (2128 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ28B.PDF (691 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル コンディショナ

FDC22122 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713Pアクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

LM3630ALM3630A 高効率 2 ストリング白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCCJ0 — TIDA-00754 Ambient Light Sensing

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00754 周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCJ0 TIDA-00754 Ambient Light Sensing

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/08/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00754 周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccj0 or www.ti.com/lit/xx/tidccj0/tidccj0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCJ0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Smart Lighting Control by Ambient Light and Noise-Immune Proximity Design Guide (Rev. B) 2016/05/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00220 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン TIDA-00373 周辺光および近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン TIDA-01364 白色 LED ドライバ、周囲光センサ、近接センサを使用したスマート バックライト制御のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。