TIDA-00466

耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン

TIDA-00466

設計ファイル

概要

FDC2214 は TI の静電容量式センシング技術を使用し、さまざまな対象の存在をセンスおよび検出する近接/静電容量式センシングのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ハードウェアとファームウェアで構成された包括的なソリューションです。ファームウェアは FDC2214 を通じ 1 個の近接センサと 2 個の静電容量式タッチ・ボタンからのデータを処理し、センシング領域内に対象が存在しているかどうかを判定します。ターゲットがボードに近接した際や、あるいはボタンが押された場合にそれが検出され、専用カラー LED が点灯します。このリファレンス・デザインは、1 本の単三電池で動作します。

特長
  • 最大のセンシング距離とボタン押下に対する優れた応答性を実現するために最適化
  • 1 本の単三電池で動作するスタンドアロン・システム
  • ファームウェアには、未加工データを処理する微分積分アルゴリズムを搭載
  • 近接と静電容量式タッチ・ボタンのアプリケーションを実証
  • FDC2214、MSP430FR5969、TPS61029 を統合
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRI94.PDF (204 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI93.PDF (280 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI96.ZIP (960 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB90.ZIP (404 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI95.PDF (843 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI92.PDF (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS61029ダウンモード搭載、QFN-10 封止、調整可能、1.8A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

FDC22122 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

FDC22144 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール

FDC2214 は TI の静電容量式センシング技術を使用し、さまざまな対象の存在をセンスおよび検出する近接/静電容量式センシングのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ハードウェアとファームウェアで構成された包括的なソリューションです。ファームウェアは FDC2214 を通じ 1 個の近接センサと 2 個の静電容量式タッチ・ボタンからのデータを処理し、センシング領域内に対象が存在しているかどうかを判定します。ターゲットがボードに近接した際や、あるいはボタンが押された場合にそれが検出され、専用カラー LED が点灯します。このリファレンス・デザインは、1 (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン
評価ボード
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール
ダウンロードオプション

TIDCB91 FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン
評価ボード
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 2016/01/19

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00220 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン TIDA-00373 周辺光および近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。