TIDA-00725

広帯域幅光学フロントエンド、リファレンス・デザイン

TIDA-00725

設計ファイル

概要

120MHz の広帯域幅を測定する包括的な光フロント・エンドを実装したリファレンス・デザインで、高速トランスインピーダンス・アンプ、完全差動アンプ、高速 14 ビット 160MSPS ADC(JESD204B インターフェイス付き)で構成されています。光学時間領域反射率測定(OTDR)などのアプリケーション向けに、内蔵レーザー・ドライバとダイオードから生成される高速光パルスへの応答により、システム性能を評価するためにハードウェアとソフトウェアが提供されています。

特長

 

  • システム性能が実証済みの光フロント・エンド設計
  • 帯域幅が 120MHz 超の高速シグナル・パス
  • 高速トランスインピーダンス・アンプによる電流電圧変換後に、完全差動アンプで高速 14 ビット ADC を駆動
  • 超高速レーザー・ダイオード・ドライバとレーザー・ダイオードによる Tx 信号の発生
  • オンボード高電圧源搭載アバランシェ・フォトダイオード(APD)フロント・エンド
  • 光学、アンプ、データ・コンバータのシグナル・パスで、簡単な部品変更を可能にするフレキシビリティ

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIT2.PDF (226 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIT3.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIT4.PDF (290 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIT5.PDF (289 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIT0.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIT1.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIS7.PDF (34 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIS8.PDF (161 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIS9.PDF (172 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC34J454 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
トランスインピーダンス アンプ

OPA857超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63050TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Optical Front-End System Design Guide 2015/10/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC34J45EVM ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。