TIDA-00684
高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応
TIDA-00684
概要
TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 は非常に広帯域な差動出力を実現します。これらのパスはすべて、高性能レベルで 50 Ω を駆動できる DC 結合インターフェイスを提供します。このデザインには、比較目的で、リファレンス トランス パスも含まれています。
特長
- 広帯域 (500 MHz)、DC 結合アクティブ インターフェイス、5Vp-p の信号スイングが可能
- 26Vp–p の信号スイングが可能な 50 MHz パスバンド チャネル
- 広帯域 (1.0GHz)、DC 結合の信号パス
- すべてのチャネルは 50 Ω のインピーダンス負荷を駆動できるように最適化済み
- 外部クロック供給のオプションに対応できる、オンボード クロック供給機能も利用可能
産業用
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- Signal generator
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- メモリと半導体の試験装置
- メモリと半導体の試験装置
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROV7.PDF (212 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled | 2016/11/18 |