TIDA-00624

USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン

TIDA-00624

設計ファイル

概要

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration channel (CC) pins to determine plug orientation for mux selection and device attachment for controlling VCONN and VBUS power switches.

特長
  • Plug and Play design
  • The Reference Design operates off of the 5-V VBUS input from the legacy Type A USB connection
  • The Reference Design can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • DIP switch is provided to configure CC for different Type C current mode operations
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA91.PDF (1060 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFQ1.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFP9.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAL2.ZIP (334 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFQ0.PDF (832 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFP8.PDF (126 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620821.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS2522DFP (下流側ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2046Bアクティブ ロー、2 チャネル、0.25A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット スワップ コントローラ

TPS259102.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

HD3SS3220 DFP ドングル評価基板は、DFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとして使用できます。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

3220DFP-DGLEVM HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00624 Test Procedure 2015/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。