3220DFP-DGLEVM

HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

3220DFP-DGLEVM

ご注文はこちら

概要

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.

特長
  • Plug and play design
  • Operates off of the 5V VBUS from the legacy Type A USB connection
  • Can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • The Type-A plug can be connected to a USB legacy Type-Areceptacle for host side connection
  • Support both connection orientations on the USB Type-C™ port

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 board

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)

 

eFuse とホット スワップ コントローラ
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
HD3SS3220 DRP (デュアル・ロール・ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速シグナル・コンディショナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

3220DFP-DGLEVM HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
データシート HD3SS3220 USB Type-C DRP Port Controller with SuperSpeed 2:1 MUX データシート (Rev. E) PDF | HTML 2025/07/18
証明書 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018/11/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。