ハードウェア開発
TPS65023EVM-205 — 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール
このリファレンス デザインは TPS65023 をベースとした、Intel (旧 Altera®) Cyclone® IV SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® IV SoC に電力を供給するのに必要なレールを実装できるように、一体型 IC である TPS65023 を採用しています。 TPS65023 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。DC/DC (...)