TIDA-00604

TPS65023 を使用する、Intel (旧 Altera) Cyclone III FPGA 向け電源のリファレンス デザイン

TIDA-00604

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは TPS65023 をベースとした、Intel (旧 Altera®) Cyclone® III SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® III SoC に電力を供給するのに必要なレールを実装できるように、一体型 IC である TPS65023 を採用しています。 TPS65023 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。DC/DC コンバータ上の電圧は、ソフトウェア設定か、または外部抵抗デバイダによる設定が可能です。このパワー マネージメント IC は入力電圧範囲が 2.5 ~ 6V で、電源として 5V 単一電源電圧またはシングル セル リチウムイオン バッテリを使用できます。このリファレンス デザインは産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けにテストと検証を実施済みです

特長
  • FET 内蔵の非常に効率の高い 3 個の DC-DC コンバータと、2 個の外部調整可能な汎用 LDO を搭載して、Cyclone III に電力を供給
  • コンバータごとに個別のイネーブルが可能
  • すべてのレールに電流制限機能を内蔵
  • 産業用アプリケーション (-40ºC ~ 105ºC) 向けの認証を取得済み
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと EVM (評価基板) ガイドと設計ファイルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA93.PDF (958 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFS1.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFS3.ZIP (157 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFS2.PDF (236 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFS0.PDF (479 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650233 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS65023EVM-205 — 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール

このリファレンス デザインは TPS65023 をベースとした、Intel (旧 Altera®) Cyclone® III SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® III SoC に電力を供給するのに必要なレールを実装できるように、一体型 IC である TPS65023 を採用しています。 TPS65023 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。DC/DC (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00604 TPS65023 を使用する、Intel (旧 Altera) Cyclone III FPGA 向け電源のリファレンス デザイン TIDA-00605 TPS65023 を使用する、Altera Cyclone IV FPGA向け電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65023EVM-205 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00604 TPS65023 を使用する、Intel (旧 Altera) Cyclone III FPGA 向け電源のリファレンス デザイン TIDA-00605 TPS65023 を使用する、Altera Cyclone IV FPGA向け電源のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00604 Test Results 2015/07/02
技術記事 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。