TIDA-00563

誘導式近接スイッチ・ブースタパック、リファレンス・デザイン

TIDA-00563

設計ファイル

概要

TIDA-00563 は、占有検出やイベント計測など、非接触型で高信頼性のアプリケーション向けの産業用近接センサでの使用に合わせて最適化した、高集積の統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) とインダクタンス/デジタル・コンバータ (LDC) を実現します。誘導性センシング技術は、ちり、油、湿気が存在する環境下でも、信頼性と精度の高いセンシングを実現するので、過酷または汚れの多い環境での使用に最適です。このリファレンス・デザインは 1.8V ~ 3.3V の高分解能で高速のインダクタンス/デジタル・コンバータを使用します。このコンバータは、スレッショルド設定をプログラマブルな方法で決定でき、センサの広い周波数範囲に対応します。このデザインの目的は、TI の LDC、超低消費電力マイコン、およびパワー・マネージメントの各デバイスを最終製品システムに統合する際に、作業を迅速に開始できるようにすることです。このリファレンス・デザインに対応するこのデザイン・ガイドは、高性能で高信頼性の誘導性近接スイッチをいっそうの低コストで製作する場合に、動作原理と基本的な設計プロセスを説明します。回路図、BOM (部品表)、各層のプロット、Altium ファイル、ガーバー、MSP430 マイコン・ファームウェアなど、関係する設計ファイルもすべて付属します。

特長
  • 誘導性センシング技術
  • より近い距離にある金属の物体を非接触型で検出
  • アナログ・トリム手法の必要なしで、フレキシビリティと性能を向上
  • 動作距離:6mm、および 1mm のヒステリシスを確保できるようにプログラム済み
  • 環境の汚染に対する感受性なし
  • より信頼性の高い動作につながるセンサの自己診断
  • 従来のアナログ専用ソリューションの置き換え
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRJL7.PDF (177 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJL6.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJL9.ZIP (1437 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM5.ZIP (2265 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJL8.PDF (1126 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJL5.PDF (494 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5951イネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC1101高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00563 誘導式近接スイッチ・ブースタパック、リファレンス・デザイン
評価ボード
LDC1101EVM LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
ダウンロードオプション

SNOC032 LDC1101EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00563 誘導式近接スイッチ・ブースタパック、リファレンス・デザイン
評価ボード
LDC1101EVM LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Inductive Proximity Switch BoosterPack Design Guide (Rev. A) 2015/12/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00460 誘導式リニア位置検知ブースタ・パック、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。