LDC1101EVM
LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
LDC1101EVM
概要
The LDC1101EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The evaluation board includes an example of a PCB sensor coil that connects to the LDC1101. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one, between the PCB sensor coil (LC tank) and the LDC1101 IC, and another, between the LDC1101 IC and the MSP430 interface. The first perforation gives the user the option to snap off the PCB coil from the module and experiment with custom sensor coil. The second perforation allows the user to connect the LDC1101+sensor coil to a different microcontroller system or use multiple such sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.
特長
- Demonstrates LDC1101 operation with 1.8V
- Detachable example sensor coil included
- Easy system prototyping capability
- Up to 183 ksps output data sampling rate from LDC
- Micro-USB connection to PC
誘導形近接センサ対応 AFE
購入と開発の開始
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
SNOC032 — LDC1101EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SNOC032 — LDC1101EVM GUI
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LDC1101EVM User's Guide | 2015/05/29 | |||
| 証明書 | LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018/09/21 |