TIDA-00559
電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン
TIDA-00559
概要
TIDA-00559 は、産業用センサやトランスミッタ向けのユニバーサル アナログ出力 (AO) を実現します。このデザインは、16 ビット DAC をベースとし、シングル出力を採用しています。この共通出力は、0 ~ 10V または 4mA ~ 20mA どちらかの範囲を使用するようにユーザーが構成できます。IEC61000-4-5 に従い、最大 1kV / 40Ω の差動モード サージ パルスに耐えられる専用保護回路を搭載しており、過酷な産業環境での使用に対応します。絶縁型デジタル インターフェイスにより、ボードの構成と評価が容易です。
特長
- 16 ビット DAC をベースとする、アナログ出力のセンサ インターフェイス
- 共通の出力ピンを採用し、電圧出力または電流出力を選択可能:
- 0V ~ 10V (および 10% の範囲超過に対応)、最小負荷 ≥ 1kΩ
- 電流出力の場合、4mA ~ 20mA (0mA ~ 24mA に対応)、最大負荷 320Ω 以下
- EN 61000-4-5 要件に適合するデザインを採用:±1kV、40Ω、8/20μs、DM
- 構成と評価用のインターフェイス:絶縁型 4 線式 SPI
- 電源入力:15V ~ 35V に対処する逆極性保護機能
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 交通監視カメラ
- 交通監視カメラ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波位置センサ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKV0.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc433 or www.ti.com/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Combined Voltage and Current Output With Surge Protection Reference Design | 2016/11/18 |